Menu Search

Opaska kablowa 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Czarny

This cable tie is made of blue UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. This Kwik Wrap has a maximum cables bundle of 90.0 mm
Numer produktu Essentra:

10166796

Numer produktu produkcyjny:

RKWA-13-325-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,4662 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

546,62 zł

100 x 5,4662 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał haczyka PE; PP
Materiał paska Nylon
Rodzaj otworu Otwór śrubowy
Typ Standard Tie
With Buckle? Nie
Całkowita długość 325.0 mm
Szerokość całkowita 25.0 mm
Szerokość paska 13.0 mm
With Screw Hole? Tak
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt