Menu Search

Opaska kablowa 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE, nylon Żółty

Ta rzepowa opaska kablowa doskonale nadaje się do zastosowań wymagających rozpinania. W opasce wykonano otwór, który umożliwia jej przykręcenie dla większego bezpieczeństwa.
Numer produktu Essentra:

10166536

Numer produktu produkcyjny:

RKW-8-12-YL

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 5,5546 zł
50 + 4,9992 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

55,55 zł

10 x 5,5546 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Żółty
Materiał haczyka LDPE
Materiał paska Nylon
Rodzaj otworu Otwór śrubowy
Typ Opaska standardowa
With Buckle? Nie
Całkowita długość 304.8 mm
Szerokość całkowita 25.4 mm
Szerokość paska 12.7 mm
With Screw Hole? Tak
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt