Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,1684 zł - 296,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
| 1 199,9416 zł - 1 199,9416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Brązowy
|
Płaski
|
||
| 61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
| 134,6903 zł - 134,6903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
| 357,1336 zł - 357,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
| 480,3336 zł - 480,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
| 330,3322 zł - 330,3322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Szary
|
Okrągłe
|
||
| 621,9962 zł - 621,9962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szary
|
Płaski
|
||
| 57,8732 zł - 57,8732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
| 59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
| 67,0871 zł - 67,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
| 169,956 zł - 169,956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
| 357,1336 zł - 357,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
| 400,6776 zł - 400,6776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
| 357,1336 zł - 357,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
| 59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
| 74,0734 zł - 74,0734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
| 169,956 zł - 169,956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
| 272,3089 zł - 272,3089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
| 616,0558 zł - 616,0558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować