Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,6903 zł - 134,6903 zł | 1 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
| 59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
| 74,0734 zł - 74,0734 zł | 2 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
| 357,1336 zł - 357,1336 zł | 7 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 272,3089 zł - 272,3089 zł | 3 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 303,5726 zł - 303,5726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 450,8827 zł - 450,8827 zł | 1 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 616,0558 zł - 616,0558 zł | 16 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 330,3322 zł - 330,3322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 303,5726 zł - 303,5726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 621,9962 zł - 621,9962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 321,4216 zł - 321,4216 zł | 15 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
| 1 199,9416 zł - 1 199,9416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 410,6946 zł - 410,6946 zł | 55 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 480,3336 zł - 480,3336 zł | 1 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 907,1062 zł - 907,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
| 59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
| 74,0734 zł - 74,0734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
| 67,0871 zł - 67,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
| 616,0558 zł - 616,0558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować