10393581
496037
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 1 623,2839 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Przyczepność | Klej |
|---|---|
| Certyfikacja | UL |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | XLPO |
| Rodzaj opakowania | Roll |
| Kształt rury | Okrągłe |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 2.0 mm |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.079 in |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 230 °F |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 110 °C |
| Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
| Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
| Całkowita długość | 75.0 m |
| Całkowita długość | 246.063 ft |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.236 in |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 6.0 mm |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.039 in |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 1.0 mm |
| Stosunek obkurczania | 3:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować