10393543
496032
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 60,6308 zł |
| Przyczepność | Klej |
|---|---|
| Certyfikacja | UL |
| Kolor | Przezroczysty |
| Materiał | PO |
| Rodzaj opakowania | Pre-Cut Lengths |
| Cechy szczególne | Nie są ognioodporne |
| Kształt rury | Okrągłe |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.236 in |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 6.0 mm |
| Maks. temperatura robocza | 125 °C |
| Maks. temperatura robocza | 257 °F |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 230 °F |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 110 °C |
| Min. temperatura robocza | -67 °F |
| Min. temperatura robocza | -55 °C |
| Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
| Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
| Całkowita długość | 4.003 ft |
| Całkowita długość | 1.22 m |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.748 in |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 19.0 mm |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 2.2 mm |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.087 in |
| Stosunek obkurczania | 3:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować