Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10393390
496016
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 491,0339 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przyczepność | Klej |
---|---|
Certyfikacja | UL |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał | XLPO |
Rodzaj opakowania | Rolka |
Kształt rury | Okrągłe |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.236 in |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 6.0 mm |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 110 °C |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 230 °F |
Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
Całkowita długość | 98.425 ft |
Całkowita długość | 30.0 m |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 19.0 mm |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.748 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 2.15 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.085 in |
Stosunek obkurczania | 3:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować