Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10393376
496014
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 122,2845 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przyczepność | Klej |
---|---|
Certyfikacja | UL |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał | XLPO |
Rodzaj opakowania | Rolka |
Kształt rury | Okrągłe |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 3.0 mm |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.118 in |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 230 °F |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 110 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
Całkowita długość | 50.0 m |
Całkowita długość | 164.042 ft |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.354 in |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 9.0 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.055 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 1.4 mm |
Stosunek obkurczania | 3:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować