Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 25.4 mm PO Żółty

Te rurki termokurczliwe 2:1 zmniejszają palność i nadają się do stosowania w środowiskach wrażliwych. Zwykle stosowane do wiązek kablowych, na przykład okrągłych splotów, w przemyśle samochodowym i komunikacyjnym. Kolor żółty, minimalna temperatura obkurczania: 70°C
Numer produktu Essentra:

10391822

Numer produktu produkcyjny:

495811

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 616,0558 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

616,06 zł

1 x 616,0558 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Bez kleju
Certyfikacja UL
Kolor Żółty
Materiał PO
Rodzaj opakowania Rolka
Cechy szczególne Niepalne
Kształt rury Płaski
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 12.7 mm
Maks. temperatura robocza 125 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 125 °C
Całkowita długość 30.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 25.4 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.9 mm
Stosunek obkurczania 2:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt