Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 1.2 mm PO Żółty

Te rurki termokurczliwe 2:1 zmniejszają palność i nadają się do stosowania w środowiskach wrażliwych. Zwykle stosowane do wiązek kablowych, na przykład okrągłych splotów, w przemyśle samochodowym i komunikacyjnym. Kolor żółty, minimalna temperatura obkurczania: 70°C
Numer produktu Essentra:

10391754

Numer produktu produkcyjny:

495801

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 303,5726 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

303,57 zł

1 x 303,5726 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Bez kleju
Certyfikacja UL
Kolor Żółty
Materiał PO
Rodzaj opakowania Rolka
Cechy szczególne Niepalne
Kształt rury Okrągłe
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 0.6 mm
Maks. temperatura robocza 125 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 125 °C
Całkowita długość 150.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 1.2 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.3 mm
Stosunek obkurczania 2:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt