10357705
174640500018
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 95,9802 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przyczepność | Bez kleju |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Materiał | PO |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Cechy szczególne | Nie są ognioodporne |
Kształt rury | Okrągłe |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.118 in |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 3.0 mm |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 212 °F |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 100 °C |
Min. temperatura robocza | -67 °F |
Min. temperatura robocza | -55 °C |
Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
Całkowita długość | 16.404 ft |
Całkowita długość | 5.0 m |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.252 in |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 6.4 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.024 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.6 mm |
Stosunek obkurczania | 2:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować