Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10632116
174321069918
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 93,6392 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Przyczepność | Bez kleju |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PO |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Cechy szczególne | Niepalne |
| Kształt rury | Okrągłe |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 1.6 mm |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.063 in |
| Maks. temperatura robocza | 125 °C |
| Maks. temperatura robocza | 257 °F |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 212 °F |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 100 °C |
| Min. temperatura robocza | -55 °C |
| Min. temperatura robocza | -67 °F |
| Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
| Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
| Całkowita długość | 10.0 m |
| Całkowita długość | 32.808 ft |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 3.2 mm |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.126 in |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.4 mm |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.016 in |
| Stosunek obkurczania | 2:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować