Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 2.4 mm PO Niebieski

Te rurki termokurczliwe 2:1 charakteryzują się niską temperaturą obkurczania, wysoką odpornością mechaniczną i zmniejszają palność, dzięki czemu są szeroko stosowane w sektorach telekomunikacji, elektroniki i motoryzacji. Kolor niebieski.
Numer produktu Essentra:

10357644

Numer produktu produkcyjny:

174241026518

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 102,1855 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

102,19 zł

1 x 102,1855 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Bez kleju
Kolor Niebieski
Materiał PO
Rodzaj opakowania Pudełko
Cechy szczególne Niepalne
Kształt rury Okrągłe
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 1.2 mm
Maks. temperatura robocza 125 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 125 °C
Całkowita długość 10.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 2.4 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.4 mm
Stosunek obkurczania 2:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt