10357590
174190500518
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 232,6507 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Przyczepność | Bez kleju |
|---|---|
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | PO |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Cechy szczególne | Niepalne |
| Kształt rury | Okrągłe |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 9.5 mm |
| Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.374 in |
| Maks. temperatura robocza | 125 °C |
| Maks. temperatura robocza | 257 °F |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 100 °C |
| Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 212 °F |
| Min. temperatura robocza | -55 °C |
| Min. temperatura robocza | -67 °F |
| Zakres temperatur pracy | -55 - 125 °C |
| Zakres temperatur pracy | -67 - 257 °F |
| Całkowita długość | 5.0 m |
| Całkowita długość | 16.404 ft |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.748 in |
| Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 19.0 mm |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.031 in |
| Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.8 mm |
| Stosunek obkurczania | 2:1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować