Duplekser światłowodu ograniczający promień zgięcia umożliwia rozdzielenie i zakończenie przewodu z włóknami aramidowymi. Umożliwia stosowanie adapterów wejściowych OFBLT, wiązek światłowowodych, kabli i sznurów połączeniowych o średnicy od 2,5 mm do 7,00 mm. Kolory: czarny, niebieski i zielony. Klasa palności UL94 V0.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Rodzaj kabla | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1995 zł - 15,1995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.953 in
49.6 mm
|
Czarny
|
2.5 - 3.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 116,0369 zł - 116,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.953 in
49.6 mm
|
Niebieski
|
3.0 - 4.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,6628 zł - 21,6628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.953 in
49.6 mm
|
Niebieski
|
6.35 mm OFBLT
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,1995 zł - 15,1995 zł | 7 Na stanie |
1.953 in
49.6 mm
|
Zielony
|
5.1 - 6.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować