Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4981 zł - 6,4981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,3747 zł - 25,4181 zł | 7 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,9503 zł - 18,1304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,4864 zł - 42,8418 zł | 144 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 23,622 zł - 57,874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248621 | 32,5465 zł - 79,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 57,2981 zł - 140,3803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248706 | 77,0017 zł - 188,6542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 118,3194 zł - 118,3194 zł | 25 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,4962 zł - 9,4962 zł | 30 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,052 zł - 13,052 zł | 20 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,9047 zł - 17,9047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,7014 zł - 8,7014 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,1178 zł - 29,6886 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 103,1617 zł - 252,7461 zł | 44 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,5642 zł - 20,39 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,1219 zł - 49,2988 zł | 8 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 27,2336 zł - 27,2336 zł | 10 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 46,6723 zł - 46,6723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 72,7765 zł - 72,7765 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować