Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,4419 zł - 18,4419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,5354 zł - 55,2116 zł | 30 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29,8604 zł - 29,8604 zł | 40 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 55,3976 zł - 135,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 72,4176 zł - 177,4232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 105,9262 zł - 105,9262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 62,6796 zł - 153,565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 98,4432 zł - 241,1857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 129,6824 zł - 317,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,4813 zł - 30,5793 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,0012 zł - 21,0017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,7256 zł - 50,7778 zł | 8 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,693 zł - 6,693 zł | 10 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,686 zł - 26,1807 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28,0507 zł - 28,0507 zł | 10 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,0725 zł - 48,0725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 74,9598 zł - 74,9598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 106,2566 zł - 260,3286 zł | 40 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,9714 zł - 7,9714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,7722 zł - 15,081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Guma silikonowa
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować