Menu Search

Rurka ograniczająca wygięcie światłowodu 2.6 mm Biały

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Numer produktu Essentra:

10315873

Numer produktu produkcyjny:

OFBLTS2.6-05-PP

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 102,8318 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 102,83 zł

1 x 1 102,8318 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj akcesoriów Wersja z nacięciami
Kolor Biały
Pełny materiał Polipropylen
Cena za Szpula
Średnica zewnętrzna 5.05 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3917390099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt