Menu Search

Rurka ograniczająca wygięcie światłowodu 3.1 mm 100.0 m Czarny

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Numer produktu Essentra:

10315842

Numer produktu produkcyjny:

OFBLTS-31505V0

5 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 815,0776 zł
5 - 9 740,9796 zł
10 + 673,6178 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

815,08 zł

1 x 815,0776 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj akcesoriów Wersja z nacięciami
Kolor Czarny
Pełny materiał Politetraftalan butylenu
Cena za Szpula
Typ Optyczny
Średnica zewnętrzna 5.1 mm
W komplecie 1 rolka - 100 m
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3917390099
Całkowita długość 100.0 m

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt