Menu Search

Rurka ograniczająca wygięcie światłowodu 3.1 mm 100.0 m Czarny

Rurki ograniczające wygięcie światłowodu zapewniają najwyższy poziom ochrony włókien, eliminując ryzyko zgniecenia, splątania i powstawania mikrozagięć, a jednocześnie zapewniając całościowe rozwiązanie do prowadzenia światłowodów. Zapewnia większą ochronę przed zgnieceniem i mikrozagięciami światłowodów w konwencjonalnej rurze falistej. Ogranicza zagięcie światłowodu, zapewniając, że promień zgięcia wyniesie co najmniej 30 mm. Ma gładką powierzchnię wewnętrzną, która ułatwia używanie i ogranicza mikrozagięcia. Do światłowodów wdmuchiwanych na krótkie odległości i podłączeniach do budynków typu FTTH/FTTB.
Numer produktu Essentra:

10315804

Numer produktu produkcyjny:

OFBLT-33-05V0

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 2 868,3919 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 868,39 zł

1 x 2 868,3919 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj akcesoriów Rurki
Kolor Czarny
Pełny materiał Politetraftalan butylenu
Cena za Szpula
Typ Optyczny
Średnica zewnętrzna 5.1 mm
W komplecie 1 rolka - 100 m
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3917390099
Całkowita długość 100.0 m

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt