Menu Search

Rurka ograniczająca wygięcie światłowodu 2.6 mm Biały

Rurki ograniczające wygięcie światłowodu zapewniają najwyższy poziom ochrony włókien, eliminując ryzyko zgniecenia, splątania i powstawania mikrozagięć, a jednocześnie zapewniając całościowe rozwiązanie do prowadzenia światłowodów. Zapewnia większą ochronę przed zgnieceniem i mikrozagięciami światłowodów w konwencjonalnej rurze falistej. Ogranicza zagięcie światłowodu, zapewniając, że promień zgięcia wyniesie co najmniej 30 mm. Ma gładką powierzchnię wewnętrzną, która ułatwia używanie i ogranicza mikrozagięcia. Do światłowodów wdmuchiwanych na krótkie odległości i podłączeniach do budynków typu FTTH/FTTB.
Numer produktu Essentra:

10315781

Numer produktu produkcyjny:

OFBLT-2.6-05-PP

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 102,8318 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 102,83 zł

1 x 1 102,8318 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj akcesoriów Rurki
Kolor Biały
Pełny materiał Polipropylen
Cena za Szpula
Średnica zewnętrzna 5.05 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt