Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5379 zł - 6,2178 zł | 2800 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10291641 | 2,5239 zł - 6,1837 zł | 25160 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 3,1235 zł - 7,6527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,5638 zł - 13,6314 zł | 248 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,5997 zł - 7,5997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
| 3,6813 zł - 3,6813 zł | 360 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 10,1516 zł - 10,1516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 6,9583 zł - 6,9583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
| 1,5617 zł - 3,8263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1195 zł - 5,1929 zł | 250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,765 zł - 3,765 zł | 17 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 7,7671 zł - 7,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 5,4662 zł - 5,4662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 2,496 zł - 6,1153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,1396 zł - 7,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 4,1833 zł - 4,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 9,9145 zł - 9,9145 zł | 40 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
| 5,1455 zł - 5,1455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 4,4483 zł - 4,4483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 1,9382 zł - 4,7488 zł | 7400 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować