Menu Search

Rozprężne wkładki gwintowane

Na stanie

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Dostępne w postaci wkładek szybkomocujących.
  • Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur i połączeniami rur.
  • Używane w przemyśle wytwórczym, opakowaniowym i budownictwie.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H Rozmiar gwintu Kolor Materiał D WT Kup
7,3537 zł - 7,3537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
4,3088 zł - 4,3088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Czarny
PA6
10,2119 zł - 10,2119 zł 40 Na stanie
M10
Czarny
LDPE
2,1831 zł - 5,3487 zł 250 Na stanie
20.0 mm
M10
Czarny
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
1,6086 zł - 3,9411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M10
Czarny
PP
20.0 mm
2.0 mm
5,2998 zł - 5,2998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Czarny
PA6
3,8779 zł - 3,8779 zł 17 Na stanie
M8
Czarny
PA6
8,0001 zł - 8,0001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
2,5709 zł - 6,2988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
M10
Czarny
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
4,5817 zł - 4,5817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
10,4561 zł - 10,4561 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
3,7918 zł - 3,7918 zł 360 Na stanie
M10
Czarny
PA6
5,6302 zł - 5,6302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
7,8277 zł - 7,8277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Czarny
LDPE
7,167 zł - 7,167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Czarny
LDPE
14,2336 zł - 34,8723 zł 169 Na stanie
M10
Naturalny
Stal
25.4 mm
1.6 mm
2,7145 zł - 6,6507 zł 120 Na stanie
M6
Czarny
Stal
22.0 mm
1.0 mm
3,5189 zł - 8,6213 zł 203 Na stanie
M8
Czarny
Stal
38.0 mm
1.2 mm
2,614 zł - 6,4044 zł 2800 Na stanie
M6
Naturalny
Stal
19.0 mm
1.0 mm
3,4901 zł - 8,5509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
Stal
32.0 mm
1.2 mm
  • z 4
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328149

Przedział cen netto
7,3537 zł - 7,3537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328187

Przedział cen netto
4,3088 zł - 4,3088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm LDPE Czarny

10328224

Przedział cen netto
10,2119 zł - 10,2119 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem 2.0 mm HDPE Czarny

10286586

Przedział cen netto
5,3487 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M10 2.0 mm PP Czarny

10294079

Przedział cen netto
3,9411 zł - 1,6086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PP
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328194

Przedział cen netto
5,2998 zł - 5,2998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328118

Przedział cen netto
3,8779 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328156

Przedział cen netto
8,0001 zł - 8,0001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 2.0 mm HDPE Czarny

10396490

Przedział cen netto
6,2988 zł - 2,5709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328125

Przedział cen netto
4,5817 zł - 4,5817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328163

Przedział cen netto
10,4561 zł - 10,4561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328170

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328132

Przedział cen netto
5,6302 zł - 5,6302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm LDPE Czarny

10328217

Przedział cen netto
7,8277 zł - 7,8277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm LDPE Czarny

10328200

Przedział cen netto
7,167 zł - 7,167 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 22.2 mm Stal Naturalny

10164020

Przedział cen netto
34,8723 zł - 14,2336 zł

Zapasy magazynowe
169 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Ślizgacz z mocowaniem sprężynującym M6 22.0 mm 1.0 mm Stal

10291658

Przedział cen netto
6,6507 zł - 2,7145 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Czarny
Ślizgacz z mocowaniem sprężynującym M8 38.0 mm 1.2 mm Stal

10291696

Przedział cen netto
8,6213 zł - 3,5189 zł

Zapasy magazynowe
203 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Czarny
Ślizgacz z mocowaniem sprężynującym M6 19.0 mm 1.0 mm Stal

10291733

Przedział cen netto
6,4044 zł - 2,614 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Ślizgacz z mocowaniem sprężynującym M8 32.0 mm 1.2 mm Stal

10291771

Przedział cen netto
8,5509 zł - 3,4901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny