Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9964 zł - 4,8912 zł | 7400 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4793 zł - 3,6244 zł | 1700 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,5709 zł - 6,2988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,5817 zł - 4,5817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 7,8277 zł - 7,8277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
| 8,0001 zł - 8,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 5,2998 zł - 5,2998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 3,7918 zł - 3,7918 zł | 360 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 5,6302 zł - 5,6302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 10,4561 zł - 10,4561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
| 7,167 zł - 7,167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
| 2,0746 zł - 5,4068 zł | 1000 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2874 zł - 11,1536 zł | 400 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,93 zł - 7,1785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6756 zł - 13,942 zł | 642 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,1508 zł - 10,1696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8403 zł - 14,3501 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2172 zł - 7,8823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,6481 zł - 8,938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować