Menu Search

Rolka kulowa 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Te rolki kulowe Euro wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Są wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń i uszczelkę filcową. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn. Zaciski mocujące można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10302040

Numer produktu produkcyjny:

551007

33 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 48,2549 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

2 412,75 zł

50 x 48,2549 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 15.8 mm
Nośność (kulą do góry) 60.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.2 mm
Średnica korpusu 24.0 mm
Wysokość korpusu 9.5 mm
Średnica kołnierza 31.0 mm
Wysokość kołnierza 2.8 mm
Typ Type 2
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt