Menu Search

Rolka kulowa 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Te rolki kulowe o wysokiej nośności wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302446

Numer produktu produkcyjny:

551047

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 25.4 mm
Nośność (kulą do dołu) 250.0 kg
Nośność (kulą do góry) 250. kg
Średnica korpusu 44.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.6 mm
Wysokość całkowita 41.4 mm
Kolor Naturalny
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal węglowa
Metoda montażu Press Fit
Szerokość kulki 25.4 mm
Materiał kuli Stal węglowa
Wysokość korpusu 35.8 mm
Typ Rolki kulowe — do średnich obciążeń
Średnica całkowita 44.5 mm
Średnica 44.5 mm
Orientacja Góra/dół

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt