10301791
550982
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 95,8504 zł |
10 - 19 | 54,7716 zł |
20 + | 39,1226 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball Diameter | 25.4 mm |
---|---|
Ball Diameter | 1 in |
Ball Down Load Capacity | 25.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 25.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 55.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 121.3 lbs |
Body Diameter | 39.7 mm |
Body Diameter | 1.563 in |
Head Height | 39.7 mm |
Head Height | 1.563 in |
Overall Height | 67.7 mm |
Overall Height | 2.665 in |
Thread Size | M8 |
Thread Length | 28.0 mm |
Thread Length | 1.102 in |
Colour | Natural |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować