10302330
551036
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 5 + | 315,9793 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 55.0 mm |
|---|---|
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.165 in |
| Wysokość całkowita | 4.134 in |
| Wysokość całkowita | 105.0 mm |
| Średnica | 2.362 in |
| Średnica | 60.0 mm |
| Średnica korpusu | 2.362 in |
| Średnica korpusu | 60.0 mm |
| Wysokość korpusu | 46.0 mm |
| Wysokość korpusu | 1.811 in |
| Średnica kuli | 39.7 mm |
| Średnica kuli | 1.563 in |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Nośność (kulą do dołu) | 500.0 kg |
| Nośność (kulą do dołu) | 500.0 kg |
| Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
| Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować