10302170
551020
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 432,6862 zł |
| 5 - 9 | 247,2492 zł |
| 10 + | 176,6066 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.276 in |
|---|---|
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 7.0 mm |
| Wysokość całkowita | 35.0 mm |
| Wysokość całkowita | 1.378 in |
| Średnica | 35.0 mm |
| Średnica | 1.378 in |
| Średnica korpusu | 1.378 in |
| Średnica korpusu | 35.0 mm |
| Wysokość korpusu | 28.0 mm |
| Wysokość korpusu | 1.102 in |
| Średnica kuli | 1 in |
| Średnica kuli | 25.4 mm |
| Nośność (kulą do dołu) | 125.0 kg |
| Nośność (kulą do dołu) | 125.0 kg |
| Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
| Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować