Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiał: VMQ, FKM, EPDM Kolor: Czarny, Niebieski Grupa SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Rodzaj pierścienia | Kolor | Materiał | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,9126 zł - 40,9126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 42,0815 zł - 42,0815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 40,182 zł - 40,182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Bezwargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 53,917 zł - 53,917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 71,451 zł - 119,6166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 104,035 zł - 174,1657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.882 in
73.2 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 71,0126 zł - 118,8828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 99,6515 zł - 166,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 73,4966 zł - 123,0412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 39,3053 zł - 39,3053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 72,3276 zł - 72,3276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 75,9806 zł - 127,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 69,1131 zł - 115,7028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 110,9025 zł - 185,6626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.882 in
73.2 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 60,7845 zł - 101,7597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 81,533 zł - 136,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 72,6199 zł - 121,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 81,2408 zł - 136,0058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 85,6243 zł - 143,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 70,136 zł - 117,4151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Bezwargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm