Menu Search

Rękaw termoizolacyjny 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

Plecione rękawy kablowe są zazwyczaj stosowane z kablami lub przewodami i mogą być obcinane nożyczkami bez strzępienia.
Numer produktu Essentra:

10310113

Numer produktu produkcyjny:

900368

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 188,5272 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 188,53 zł

1 x 1 188,5272 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Sprzedawane na Rolka
Znamionowa średnica wewnętrzna 10.0 mm
Długość rolki 30.5 m
Standard palności materiału UL94 V-0
Price per piece incl VAT 1433.224 PLN
Pełny materiał Włókno Nomex
Kod towaru 4823908580

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt