Menu Search

Regulowane uchwyty T z dociskiem

Na stanie

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość krzywki Wysokość obudowy Rodzaj klucza Minimalny chwyt Kup
58,4712 zł - 81,8598 zł 23 Na stanie
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Zamek dźwigniowy dociskowy 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Przedział cen netto
81,8598 zł - 58,4712 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    27.0 - 72.0 mm
  • Wysokość obudowy
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    82.1469 PLN
  • Kod towaru
    7907000090