Regulowane liniowe tuleje kulkowe są wykorzystywane w układach ruchu liniowego, zapewniając precyzyjne pozycjonowanie wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Wzdłuż korpusu znajduje się cienka szczelina, która przy ciasnym montażu mającym na celu wyeliminowanie luzu zamyka prześwit pomiędzy bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną, między kulkami i wałkiem.
Łożyska kulkowe zainstalowane na wałku liniowym toczą się między bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną, zapewniając płynny ruch liniowy.
Wytrzymują temperaturę do od -20C do +80C. Idealne do zastosowań wymagających częstych zmian ustawienia lub dokładnej regulacji, na przykład do maszyn drukarskich, urządzeń rejestrujących i procesów produkcyjnych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1711, SRL1708
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,826 zł - 185,4457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 122,6342 zł - 175,1717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 91,065 zł - 130,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 110,8658 zł - 158,3597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 34,6047 zł - 49,4553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 35,4453 zł - 50,6228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 85,6011 zł - 122,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 132,6747 zł - 189,5553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 48,3812 zł - 69,116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 76,121 zł - 108,7176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 60,0095 zł - 85,7412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 38,8077 zł - 55,4329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 80,0438 zł - 114,3683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 66,5475 zł - 95,0812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 96,9492 zł - 138,4655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 33,2037 zł - 47,4472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 267,4042 zł - 382,006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
||
| 128,8453 zł - 184,0914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 113,7612 zł - 162,516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 221,4981 zł - 316,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować