Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regulatory precyzyjne umożliwiają dokładne dostrojenie i wyrównanie położenia lub kalibrację danego przedmiotu.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają drobne modyfikacje w celu uzyskania maksymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Zapewniają stabilność i powtarzalność ruchu. Po wykonaniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, ciśnienie zewnętrzne lub zmiana temperatury mogą mieć wpływ na położenie przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | h3 | Typ regulacji | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,2707 zł - 224,3609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Z przeciwnakrętką
|
24.0
|
||
| 303,1115 zł - 404,1189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
54.0
|
||
| 162,3924 zł - 216,5083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 168,2707 zł - 224,3609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Z przeciwnakrętką
|
24.0
|
||
| 206,3223 zł - 275,0664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Z przeciwnakrętką
|
29.0
|
||
| 189,0913 zł - 252,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Stal
|
7.0
|
Z przeciwnakrętką
|
36.0
|
||
| 176,572 zł - 235,4443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Z przeciwnakrętką
|
29.0
|
||
| 189,0913 zł - 252,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.0
|
M10
|
45.0
|
Stal
|
7.0
|
Z przeciwnakrętką
|
36.0
|
||
| 181,418 zł - 241,861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Stal
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 224,8542 zł - 299,791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Stal
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 187,9246 zł - 250,5662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 203,5402 zł - 271,3869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 153,5524 zł - 204,7517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 222,9703 zł - 297,2782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Stal
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 224,8542 zł - 299,791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 142,4692 zł - 189,9439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 230,0145 zł - 306,6564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
18.0
|
Z przeciwnakrętką
|
67.0
|
||
| 425,254 zł - 567,0048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
29.0
|
Z przeciwnakrętką
|
106.0
|
||
| 346,5476 zł - 462,0487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.0
|
M30
|
70.0
|
Stal
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 207,5337 zł - 276,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
14.0
|
Z przeciwnakrętką
|
55.0