20200657
20200657
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 291,0592 zł |
| 5 - 9 | 261,9577 zł |
| 10 - 19 | 247,4069 zł |
| 20 + | 218,305 zł |
| Typ regulacji | Standard |
|---|---|
| Do śruby | M24 |
| h1 | 86.0 |
| h2 | 54.0 |
| h3 | 32.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 37.00 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 210.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować