20199777
20199777
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 404,1189 zł |
| 5 - 9 | 363,689 zł |
| 10 - 19 | 343,4965 zł |
| 20 + | 303,1115 zł |
| Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
|---|---|
| Do śruby | M30 |
| h1 | 54.0 |
| h2 | 44.0 |
| h3 | 10.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 53.00 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 330.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować