20201913
20201913
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 548,2683 zł |
| 5 - 9 | 493,4632 zł |
| 10 - 19 | 466,0171 zł |
| 20 + | 411,212 zł |
| Do śruby | M10 |
|---|---|
| h1 | 79.0 |
| h2 | 54.0 |
| h3 | 25.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M30x1.5 |
| a | 4° |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 64.0 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 84.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować