20201890
20201890
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 493,4197 zł |
| 5 - 9 | 444,0603 zł |
| 10 - 19 | 419,4024 zł |
| 20 + | 370,087 zł |
| Do śruby | M6 |
|---|---|
| h1 | 63.0 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 36.5 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 43.4 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować