20175993
20175993
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 693,5583 zł |
3 - 4 | 589,5245 zł |
5 - 9 | 554,8466 zł |
10 + | 520,169 zł |
Średnica wału | 12.0 |
---|---|
h1 | 18.0 |
l1 | 32.0 |
w1 | 43.0 |
w2 | 32.0 |
w3 | 30.5 |
h2 | 24.0 |
h3 | 10.0 |
h4 | 16.0 |
h5 | 44.0 |
l2 | 4.5 |
d1 | M5 |
d2 | M4 |
Moment obrotowy do Nm | 5.0 |
Siła trzymania kN | 1200.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować