20175986
20175986
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 931,9907 zł |
3 - 4 | 792,1899 zł |
5 - 9 | 745,5751 zł |
10 + | 699,004 zł |
Średnica wału | 40.0 |
---|---|
h1 | 45.0 |
l1 | 68.0 |
w1 | 108.0 |
w2 | 86.0 |
w3 | 56.5 |
h2 | 53.0 |
h3 | 20.0 |
h4 | 34.5 |
h5 | 95.0 |
l2 | 11.0 |
d1 | M12 |
d2 | M10 |
Moment obrotowy do Nm | 17.0 |
Siła trzymania kN | 2000.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować