Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0428 zł - 6,7143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.173 in
55.2 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.768 in
44.9 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 13,4651 zł - 14,9612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 10317198 | 8,9198 zł - 9,9109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
| 8,3478 zł - 9,2753 zł | 28 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 21,2468 zł - 23,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 10641583 | 4,6948 zł - 5,2164 zł | 600 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
|
| 2,4976 zł - 2,7751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 25,6367 zł - 28,4853 zł | 13 Na stanie |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 2,8594 zł - 3,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,267 zł - 4,7412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2198 zł - 4,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6092 zł - 4,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9597 zł - 4,3997 zł | 1728 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8751 zł - 2,0835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10638606 | 2,4708 zł - 2,7453 zł | 144 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 3,2487 zł - 3,6096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,2488 zł - 4,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2923 zł - 3,6582 zł | 168 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2997 zł - 2,5552 zł | 1632 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować