Menu Search

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich

Na stanie

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
72 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Szerokość całkowita Kup
21,2468 zł - 23,6076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
14,2904 zł - 15,8782 zł 9 Na stanie
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
11,7344 zł - 13,0382 zł 720 Na stanie
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
2,4976 zł - 2,7751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
25,6367 zł - 28,4853 zł 13 Na stanie
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
10641583 4,6948 zł - 5,2164 zł 600 Na stanie
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
7,2652 zł - 8,0725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
54,3659 zł - 60,4065 zł 2 Na stanie
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
5,6651 zł - 6,2946 zł 29 Na stanie
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
1,7689 zł - 1,9654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
1,4086 zł - 1,5652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
4,645 zł - 5,161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
2,1095 zł - 2,3439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
14,2046 zł - 15,7829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
1,0562 zł - 1,1736 zł 1000 Na stanie
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
10418796 13,5363 zł - 15,0404 zł 10 Na stanie
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
0,7032 zł - 0,7813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
3,1058 zł - 3,4508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
1,4063 zł - 1,5626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
24,7416 zł - 27,4906 zł 5 Na stanie
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
  • z 4
Ferryt do kabli płaskich 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Przedział cen netto
23,6076 zł - 21,2468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    26.6 mm
  • Całkowita długość
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

10317167

Przedział cen netto
15,8782 zł - 14,2904 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    52.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt do kabli płaskich 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Przedział cen netto
13,0382 zł - 11,7344 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Przedział cen netto
2,7751 zł - 2,4976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    23.3 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Przedział cen netto
28,4853 zł - 25,6367 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    43.7 mm
  • Całkowita długość
    55.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Przedział cen netto
5,2164 zł - 4,6948 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    12.5 mm
  • Całkowita długość
    16.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Przedział cen netto
8,0725 zł - 7,2652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    52.0 mm
  • Całkowita długość
    57.6 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Przedział cen netto
60,4065 zł - 54,3659 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    52.0 mm
  • Całkowita długość
    76.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Przedział cen netto
6,2946 zł - 5,6651 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Przedział cen netto
1,9654 zł - 1,7689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Przedział cen netto
1,5652 zł - 1,4086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    14.7 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Przedział cen netto
5,161 zł - 4,645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    21.5 mm
  • Całkowita długość
    25.5 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Przedział cen netto
2,3439 zł - 2,1095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    23.3 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Przedział cen netto
15,7829 zł - 14,2046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    34.4 mm
  • Całkowita długość
    45.1 mm
  • Szerokość całkowita
    28.5 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Przedział cen netto
1,1736 zł - 1,0562 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Przedział cen netto
15,0404 zł - 13,5363 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    26.7 mm
  • Całkowita długość
    38.53 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Przedział cen netto
0,7813 zł - 0,7032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Przedział cen netto
3,4508 zł - 3,1058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    18.7 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Przedział cen netto
1,5626 zł - 1,4063 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Przedział cen netto
27,4906 zł - 24,7416 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    34.4 mm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100