Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2292 zł - 2,4769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1058 zł - 3,4508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 4,645 zł - 5,161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2488 zł - 4,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3536 zł - 1,5041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2487 zł - 3,6096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,2793 zł - 3,6436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2202 zł - 4,6891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,267 zł - 4,7412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,4958 zł - 12,7731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 10,8019 zł - 12,0022 zł | 15 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9597 zł - 4,3997 zł | 1728 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,171 zł - 7,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8594 zł - 3,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4365 zł - 2,7072 zł | 150 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,7496 zł - 4,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8851 zł - 4,3168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,9504 zł - 39,9448 zł | 310 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 2,9777 zł - 3,3086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,5364 zł - 13,9293 zł | 20 Na stanie |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować