Menu Search

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich

Na stanie

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
72 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Szerokość całkowita Kup
4,2488 zł - 4,7209 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,2923 zł - 3,6582 zł 168 Na stanie
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
10317358 5,8242 zł - 6,4714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
2,2997 zł - 2,5552 zł 816 Na stanie
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
10,8285 zł - 12,0317 zł 10 Na stanie
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
2,302 zł - 2,5578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
10638606 2,4708 zł - 2,7453 zł 144 Na stanie
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
3,2487 zł - 3,6096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
4,2202 zł - 4,6891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
10,8019 zł - 12,0022 zł 15 Na stanie
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
4,0869 zł - 4,541 zł 216 Na stanie
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
7,171 zł - 7,9678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
1,3536 zł - 1,5041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,8203 zł - 0,9115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
1,8751 zł - 2,0835 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
1,0546 zł - 1,1718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
4,2261 zł - 4,6956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
4,0475 zł - 4,4972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
3,1285 zł - 3,4761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
2,4288 zł - 2,6986 zł 104 Na stanie
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
  • z 4
Ferryt do kabli płaskich 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Przedział cen netto
4,7209 zł - 4,2488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    23.5 mm
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Przedział cen netto
3,6582 zł - 3,2923 zł

Zapasy magazynowe
168 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Przedział cen netto
6,4714 zł - 5,8242 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    18.9 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Przedział cen netto
2,5552 zł - 2,2997 zł

Zapasy magazynowe
816 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Przedział cen netto
12,0317 zł - 10,8285 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    36.0 mm
  • Szerokość całkowita
    36.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Przedział cen netto
2,5578 zł - 2,302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Przedział cen netto
2,7453 zł - 2,4708 zł

Zapasy magazynowe
144 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Przedział cen netto
3,6096 zł - 3,2487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    18.7 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Przedział cen netto
4,6891 zł - 4,2202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Przedział cen netto
12,0022 zł - 10,8019 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    52.0 mm
  • Całkowita długość
    58.6 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Przedział cen netto
4,541 zł - 4,0869 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Przedział cen netto
7,9678 zł - 7,171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    32.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Przedział cen netto
1,5041 zł - 1,3536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Przedział cen netto
0,9115 zł - 0,8203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    9.7 mm
  • Całkowita długość
    13.84 mm
  • Szerokość całkowita
    1.88 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Przedział cen netto
2,0835 zł - 1,8751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Przedział cen netto
1,1718 zł - 1,0546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    7.2 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Szerokość całkowita
    7.8 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Przedział cen netto
4,6956 zł - 4,2261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    38.5 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Przedział cen netto
4,4972 zł - 4,0475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Przedział cen netto
3,4761 zł - 3,1285 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Przedział cen netto
2,6986 zł - 2,4288 zł

Zapasy magazynowe
104 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    24.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5