Menu Search

Radełkowane pokrętła płaskie — plastikowe z rowkiem

Na stanie

Pokrętła radełkowe płaskie są łatwe do zastosowania i zamocowania. Idealne do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona i mocowanie za pomocą narzędzia nie jest możliwe

Grupa SR: SR1977

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
53 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość gwintu Kup
0,1304 zł - 0,1304 zł 2000 Na stanie
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,1342 zł - 0,1342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,1872 zł - 0,1872 zł 3000 Na stanie
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,2194 zł - 0,2194 zł 11000 Na stanie
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,1988 zł - 0,1988 zł 21000 Na stanie
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,173 zł - 0,173 zł 1400 Na stanie
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,1155 zł - 0,1155 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,1329 zł - 0,1329 zł 200 Na stanie
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,0914 zł - 0,0914 zł 27000 Na stanie
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,2905 zł - 0,2905 zł 12900 Na stanie
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,3821 zł - 0,3821 zł 6890 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,1652 zł - 0,1652 zł 18000 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,1652 zł - 0,1652 zł 24000 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0977 zł - 0,0977 zł 4000 Na stanie
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł 220 Na stanie
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,1234 zł - 0,1234 zł 3000 Na stanie
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,1407 zł - 0,1407 zł 22000 Na stanie
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,1678 zł - 0,1678 zł 9400 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,2285 zł - 0,2285 zł 18000 Na stanie
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
10056141 0,1459 zł - 0,1459 zł 11000 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
  • z 3
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 8.0 mm PA

10055991

Przedział cen netto
0,1304 zł - 0,1304 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 20.0 mm PA

10056035

Przedział cen netto
0,1342 zł - 0,1342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1872 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Przedział cen netto
0,2194 zł - 0,2194 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 20.0 mm Nylon 6/6

10056264

Przedział cen netto
0,1988 zł - 0,1988 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Przedział cen netto
0,173 zł - 0,173 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 5.0 mm PA

10055977

Przedział cen netto
0,1155 zł - 0,1155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Przedział cen netto
0,1329 zł - 0,1329 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Przedział cen netto
0,0914 zł - 0,0914 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 40.0 mm PA

10056134

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2905 zł

Zapasy magazynowe
12900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Przedział cen netto
0,3821 zł - 0,3821 zł

Zapasy magazynowe
6890 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Przedział cen netto
0,1652 zł - 0,1652 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 12.0 mm PA

10056165

Przedział cen netto
0,1652 zł - 0,1652 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 16.0 mm PA

10056028

Przedział cen netto
0,0977 zł - 0,0977 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
220 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 6.0 mm Nylon 6/6

10055984

Przedział cen netto
0,1234 zł - 0,1234 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Przedział cen netto
0,1407 zł - 0,1407 zł

Zapasy magazynowe
22000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 20.0 mm PA

10056189

Przedział cen netto
0,1678 zł - 0,1678 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Przedział cen netto
0,2285 zł - 0,2285 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 8.0 mm PA

10056141

Przedział cen netto
0,1459 zł - 0,1459 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm