10056042
0330080000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,1158 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 8.1 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.319 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.217 in |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Średnica podziałowa | 0.02 in |
| Średnica podziałowa | 0.5 mm |
| Długość gwintu | 25.0 mm |
| Długość gwintu | 0.984 in |
| Rodzaj główki | Łeb stabndardowy |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować