Menu Search

Przykręcany uchwyt kablowy

Na stanie

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Min. średnica wewnętrzna Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Maks. średnica wewnętrzna Kup
8,309 zł - 8,309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
9.2 mm
5,4291 zł - 5,4291 zł 1 Na stanie
5,4291 zł - 5,4291 zł 88 Na stanie
9,1103 zł - 9,1103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
9.2 mm
Zacisk kablowy 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Guma neoprenowa Czarny

10177754

Przedział cen netto
8,309 zł - 8,309 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Standard
    Shore
  • Standard
    RMS
Zacisk kablowy 43.7 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10002407

Przedział cen netto
5,4291 zł - 5,4291 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Szerokość wewnętrzna
    25.1 mm
  • Wysokość całkowita
    43.7 mm
  • Szerokość całkowita
    38.9 mm
  • Standard
    RMS
Zacisk kablowy 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10002414

Przedział cen netto
5,4291 zł - 5,4291 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Szerokość wewnętrzna
    37.0 mm
  • Wysokość całkowita
    56.6 mm
  • Szerokość całkowita
    55.3 mm
  • Standard
    RMS
Zacisk kablowy 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Guma neoprenowa Czarny

10177761

Przedział cen netto
9,1103 zł - 9,1103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    Shore