Menu Search

Zatrzask 13.0 mm 65.0 mm Biały

Numer produktu Essentra:

10272657

Numer produktu produkcyjny:

491993

1429 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 5,3045 zł
50 + 4,4204 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

26,52 zł

5 x 5,3045 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 7318190090
Szerokość całkowita 13.0 mm
Całkowita długość 65.0 mm
Długość płytki 65.0 mm
Grubość płyty 2.0 mm
Szerokość płytki 13.0 mm
Średnica gwintu 3.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce 55.0 mm
Kolor Biały

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt