Menu Search

Zatrzask magnetyczny 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

Numer produktu Essentra:

10641149

Numer produktu produkcyjny:

1222640

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 86,9187 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

17 383,74 zł

200 x 86,9187 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 8302420090
Mechanizm zatrzaskowy Zaczep
Materiał magnetyczny Samarowo-kobaltowy
Rodzaj mocowania Screw On
Masa zaczepu 11.0 g
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 30.0 mm
Wysokość całkowita 11.0 mm
Szerokość całkowita 7.0 mm
Całkowita długość 39.0 mm
Średnica gwintu 4.2 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt