10201770
1222631
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 29 | 80,0026 zł |
| 30 - 59 | 57,1447 zł |
| 60 + | 47,6206 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Mechanizm zatrzaskowy | Catch & Counterplate |
| Materiał magnetyczny | Ferryt |
| Rodzaj mocowania | Screw On |
| Masa zaczepu | 56.0 g |
| Masa zaczepu | 56.0 g |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 30.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.181 in |
| Wysokość całkowita | 0.787 in |
| Wysokość całkowita | 20.0 mm |
| Szerokość całkowita | 21.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.846 in |
| Całkowita długość | 40.0 mm |
| Całkowita długość | 1.575 in |
| Długość płytki | 22.0 mm |
| Długość płytki | 0.866 in |
| Grubość płyty | 2.0 mm |
| Grubość płyty | 0.079 in |
| Szerokość płytki | 19.0 mm |
| Szerokość płytki | 0.748 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.472 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 12.0 mm |
| Materiał obudowy | Zamak |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować